MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Produkte für die Industrie

Standardmaterial

Das MENNEKES Sortiment bis 400 A umfasst neben den klassischen Wandsteckdosen auch Varianten mit erhöhtem Korrosionsschutz und Absicherungen sowie Fehlerstromschutz. Das zahlt sich in der Industrie besonders aus, da hier die Beanspruchung von Material und Produkten sehr hoch ist.

Unser Sortiment bietet dabei Varianten von 110–500 V und den Schutzarten IP 44 (spritzwassergeschützt) bis IP 67 (wasserdicht).

PowerTOP® Xtra ist eine komplette Produktfamilie mit Lösungen für jeden Einsatzbereich. Stecker, Kupplungen und Phasenwender wurden dabei vollständig überarbeitet und in jedem Detail optimiert!

Mit X-CONTACT® hat MENNEKES eine völlig neue, innovative Kontakthülsen-Lösung für Industriesteckvorrichtungen entwickelt, die den CEE-Standard neu definiert hat.

Wandsteckdosen DUO

  • abschaltbar-verriegelt
  • Ziehen des Steckers ist bei eingeschalteter Steckdose nicht möglich

PowerTOP® Xtra Familie

  • Ergonomie neu gedacht
  • komfortable Montage
  • einfacher und sicherer Anschluss
  • alle PowerTOP® Xtra mit X-CONTACT® inside
  • rundum wasserdicht
  • Intelligente Erkennung

X-CONTACT®

  • sicherer Kontaktschluss und einfache Handhabung
  • bis zu 50 % weniger Kraftaufwand

Wandmontage

Auf die gute Planung und Projektierung folgt die Auswahl der passenden Produkte. Hier sind Sie z. B. mit AMAXX® Steckdosenkombinationen von MENNEKES bestens ausgestattet, egal in welcher Umgebung. Die bewährte Produktfamilie ist seit Jahren unter verschiedenen Bedingungen verlässlich im Einsatz und daher praxiserprobt.

Dank der schräg nach unten gerichteten Steckdosen wird auch bei eingesteckten Zuleitungen nur wenig Platz benötigt. Die Standardfarbe für die Gehäuseoberteile ist elektrograu. Auf Wunsch liefern wir die Farbvarianten silber und gelb.

Überall wo es auf robustes Material in anspruchsvollem Design ankommt sind auch Edelstahl Aufputz-Kombinationen die richtige Wahl. Hiermit haben Sie z. B. Energie und Wasser − immer verfügbar.

Mit der EverGUM® Produktreihe wird neben Kunststoff und Stahlblech Vollgummi als Werkstoff eingesetzt. Damit umfasst das MENNEKES Sortiment ein umfassendes Alternativ-Programm für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Überall dort, wo raue, mechanische Bedingungen oder aggressive Reinigungsmittel anzutreffen sind, finden EverGUM® Geräte ihren Einsatz. Stecksysteme anderer europäischer Länder können problemlos eingesetzt werden.

AMAXX® Steckdosen-kombination

Edelstahl-Verteiler

EverGUM® Steckdosen-kombination

  • schräg nach unten gerichtete Steckdosen
  • modulare Bauweise
  • individuell bestückbar
  • modernes Design
  • abschließbar in gestecktem Zustand
  • stoßfest
  • Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit

Abhängbare Lösungen

Es gibt in jeder industriellen Anlagenplanung Arbeitsplätze, die nicht über herkömmliche Wandkombinationen mit Energie versorgt werden können.

Hier bieten die abhängbaren Kombinationen von MENNEKES eine praktische Lösung, um diese Punkte gezielt von Deckentrassen mit Strom zu versorgen.

Das MENNEKES Sortiment bietet hierfür gleich mehrere Produktgruppen an: Die abhängbaren AMAXX® Kombinationen, die Produkte AirKRAFT® und 3KRAFT® sowie Delta-BOXEN.

Mit diesen pfiffigen Lösungen erreichen Sie jeden Winkel in Ihrer Industriehalle.

AMAXX® abhängbar

• modulare Bauweise
• Haltegriff
• von zwei Seiten mit Steckdosen bestückbar

3KRAFT®

• Druckluftanschluss möglich

AirKRAFT®

• Absicherung möglich

 

Delta-BOX

• montierte Aufhängevorrichtung

Mobile Verteiler

In Industrieanlagen gibt es neben dem Bedarf nach einer fest installierten Energieverteilung meist auch Anwendungsbereiche, die mobile Lösungen unabdingbar machen. Ob in Fertigungshallen mit beweglichen Anlagen oder in der Instandhaltung und Wartung sind mobile Kombinationen von MENNEKES die optimalen Begleiter im professionellen Industriealltag.

Im mobilen Segment bietet MENNEKES unterschiedliche Lösungen: AMAXX® Kombinationen gibt es selbstverständlich auch als tragbare Varianten. Auch die EverGUM® Serie bietet tragbare Verteiler und Steckdosenleisten für raue mechanische Bedingungen; dank Vollgummi-Gehäuse sind diese säure- und laugenbeständig.

Die mobilen PE-Verteiler bieten umfangreiche Kombinationsmöglichkeiten in stapelbaren Isolierstoffgehäusen für den Innen- und Außeneinsatz. Der einzigartige, neu entwickelte Zugang in der mobilen Produktfamilie: Die EverBOX Grip® – mobil, stabil, griffig! Entwickelt aus dem sehr anspruchsvollen und meist räumlich engen Arbeitsumfeld auf Schiffswerften, bietet dieses „Kraftpaket“ gerade in Industriebereichen sicheren Anschluss.

AMAXX® Kombination

EverBOX® Grip – mobiler Verteiler

Mobiler EverGUM® Verteiler

  • sichere Verteilung vor Ort
  • robustes Gehäuse
  • Ein- und Ausschalter integrierbar
  • Absicherungen vor Ort (bspw. mit Brandschutzschalter nach DIN VDE 0100-420)
  • mit oder ohne Zuleitung lieferbar
  • kompaktes Gehäuse und stapelbar
  • geringes Gewicht und bequem tragbar
  • geschützte Steckdosen
  • Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt
  • robust
  • Signalfarbe gelb
  • mit oder ohne Zuleitung lieferbar

Freistehende Kombinationen

In Industriehallen und Außenbereichen gibt es viele Anwendungsfälle, bei denen nicht die Flexibilität im Vordergrund steht, sondern eine fest geplante Bodenverteilung mit unveränderlicher Positionierung.

In solchen Fällen setzen freistehende Kombinationen von MENNEKES allerhöchste Standards in puncto Verarbeitung und Qualität. Der individuellen Umsetzung sind dabei kaum Grenzen gesetzt.

Unser vielfältiges Sortiment deckt bereits ein weites Spektrum an Anwendungsbereichen ab. Wir setzen aber auch gerne individuelle Anforderungen und Wünsche um.

Ob hochstabile Energiepoller oder robuste Edelstahlgehäuse mit Schließsystemen für unterschiedliche Anwendergruppen (z. B. Bedienung, Wartung und Reinigung) benötigt werden – mit MENNEKES kein Problem!

Energiepoller

Freistehende Kombinationen

Anwendungsbeispiel