MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Mobile Lösungen für den Schiffbau

In den Werfthallen stehen fest installierte Elektroinstallationen für die Energieversorgung außerhalb des Schiffes zur Ver­fügung. Wenn Energie durch große mobile Verteiler auf den Schiffen und in den Schiffseg­menten gebracht wird, kann es sehr geschäftig zugehen und eng werden. Mann und Material müssen beim Schiffbau durch die Mannlöcher gehievt werden, die als Zugänge zu den Tanks dienen. In der Regel sind gleich eine ganze Reihe an Schweißern mit ihren Geräten am Werk – eine besondere Anforderung an die Organisation der elektrischen Zuleitungen. Denn die Arbeitsmaterialien müssen sicher und zuverlässig den erschwerten Bedingungen standhalten. MENNEKES hat auch für dieses besondere Umfeld die passenden Lösungen parat.

MENNEKES bietet nicht nur mobile Lösungen für den Schiffbau, sondern auch fest installierte Elektroinstallationen im Endprodukt „Schiff“ an. So bleibt MENNEKES Qualität auch an Bord als Teil der schiffbauerischen Wertarbeit.

EverBOX® – mobiler Verteiler

EverBOX® Grip – mobiler Verteiler

EverGUM® Compact

Revisionswagen

  • robust 
  • stapelbar
  • einfaches Handling durch integrierte Tragegriffe
  • kompakt
  • geringes Gewicht
  • abhängbar, liegend, stehend
  • robustes und schlagfestes Gehäuse
  • auch mit Schutzhandschuhen sehr gut zu greifen
  • signalgelbes Gehäuse
  • in diversen Größen lieferbar
  • sichere und mobile Lösung nach kunden­spezifischen Anforderungen