MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Steckdosenkombinationen im Bergbau

  • robustes, langlebiges Material
  • geschützt vor Staub und Wasser
  • individuell bestückbar und platzsparend
  • schnell und sicher montiert, bedient und gewartet
  • fest installierbare und mobile Produkte
  • nach Wunsch mit Spezialkunststoff (Schutz vor aggressiven Stoffen)

An zentralen Stellen von Bergbau und Steinbrüchen geht der Bedarf über einzelne Wandsteckdosen hinaus. Für diese Knotenpunkte bieten wir Ihnen verschiedene Lösungen an – von Steckdosenkombinationen über abhängbare Stromverteiler bis hin zu mobilen, tragbaren Lösungen. 

Perfekt für die Wand- und Aufputzmontage oder von der Decke abhängbar

Für die Wand- und Aufputzmontage finden Sie bei uns platzsparende und individuell bestückbare Steckdosenkombinationen aus der AMAXX® Produktfamilie. Sie sind anschlussfertig vorverdrahtet, haben ein anscharniertes, seitlich öffnendes Gehäuse und die Außenbefestigung benötigt wenige Bohrlöcher – so ist diese Lösung schnell durch eine Person montiert. Standardmäßig erhalten Sie AMAXX® aus robustem Kunststoff oder aus Spezialkunststoff, der besonders vor aggressiven Stoffen schützt. Die AMAXX® Steckdosenkombinationen erfüllen die Schutzarten IP 44 oder IP 67 und sind so perfekt gegen Staub und Wasser geschützt. 

Für besonders enge Bereiche haben wir die DELTA-BOX für Sie. Die kompakte, individuell bestückbare Steckdosenkombination können Sie über einen mitgelieferten Aufhängebügel direkt von der Decke über Ihrem Arbeitsplatz abhängen. Das Produkt aus hochwertigem Kunststoff erfüllt die Schutzarten IP 44, 67 oder 68.

Besonders flexibel mit unseren mobilen Verteilern

Immer wieder braucht es Lösungen, mit denen sich jeder Winkel von Stollen und Gruben schnell und flexibel erreichen lässt. Unsere mobilen Verteiler aus den EverGUM® und EverBOX® Produktfamilien sind dank kompakter Bauweise besonders platzsparend und über Griffe und durch geringes Gewicht leicht umherzutragen. EverGUM® erhalten Sie aus robustem Vollgummi mit hoher Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit (erfüllt die Schutzart IP 44), EverBOX® aus Kunststoff (erfüllt die Schutzarten IP 44 oder IP 67). Beide Produktmaterialien sind äußerst schlag- und stoßfest. 

Die EverBOX® Produkte bieten Ihnen noch weitere Zusatzfunktionen: Sie sind von 16 bis 125 A bestückbar und hier sorgen der Gehäuserahmen und die Griffe für zusätzlichen Schutz von Steckdosen und Einbaugeräten. Die Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen sind gut sichtbar und besonders einfach bedienbar.

Sie suchen nach Steckvorrichtungen für den Bergbau?

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da: