Choose your country

MENNEKES

Anwendungsbereiche - Unsere Lösungen im weltweiten Praxiseinsatz

MENNEKES Produktlösungen kommen in allen Arten von Data Centern zum Einsatz. Bei der Stromversorgung von Serverschränken werden sie vor allem wie folgt angewendet:

  1. Stromversorgung direkt aus der Elektro-Infrastruktur
  2. Stromversorgung über Busbar-Systeme

1. Stromversorgung direkt aus der Elektro-Infrastruktur

In einem Data Center müssen die Serverschränke durchgehend ausfallsicher mit Strom versorgt werden – damit Daten jederzeit zuverlässig verfügbar sind. Nach dem Motto “doppelt hält besser“ hat daher jeder Serverschrank zwei Steckdosenleisten (auch “Rack-PDU“ genannt) zur Versorgung der eingebauten Geräte. Hardware und Daten lassen sich so zweifach sichern. Hier kommen unsere Lösungen ins Spiel: Wir liefern Ihnen die passenden Wandsteckdosen und entsprechende Stecker – gerne pro Serverschrank in doppelter Ausführung. Damit ist alles zweifach gesichert und eine der zwei Steckdosenleisten können Sie während des laufenden Betriebs immer problemlos auswechseln und sicher vom Netz trennen - einfach per “Plug and Play“!

2. Stromversorgung über Busbar-Systeme

Die Steckdosenleisten der Serverschränke werden in der Praxis häufig über Schienenverteiler-Systeme versorgt. Der Strom fließt hierbei nicht über eine Wandsteckdose, sondern über die Schienenverteiler mit aufgeklemmten Abgangskästen. Für Hersteller dieser Systeme liefern wir passgenaue Lösungen – Anbausteckdosen, Kupplungen und Stecker, wenn gewünscht in großer Stückzahl. Mit diesen Lösungen funktioniert die Stromversorgung von Schienenverteiler-Systemen und Power Distribution Units immer flexibel und ausfallsicher.

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da: