Choose your country

MENNEKES

PowerTOP® Xtra und AM-TOP® – Unsere Stecker und Kupplungen für Rechenzentren

  • extrem hitzebeständig und langlebig
  • durchgehend ausfallsichere Stromversorgung
  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung mit Abdichtung
  • mit Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • wahlweise weitere Features für zusätzliche stabile Verriegelung

Die Multitalente

Für Rechenzentren bieten wir Ihnen Stecker und Kupplungen aus unserer vielseitigen PowerTOP® Xtra Familie sowie unsere bewährten AM-TOP® Steckvorrichtungen. Die PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen in 63 A sind mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und optional mit vernickelten Kontakten ausgestattet. Die 5-poligen Steckvorrichtungen in 16 und 32 A gibt es als Variante PowerTOP® Xtra R mit der gleichen robusten Ausstattung.

Unsere AM-TOP® Steckvorrichtungen haben ein einteiliges Gehäuse, bei PowerTOP® Xtra hat das Gehäuse einen stabilen Gewindeverschluss. Alle Gehäuse bestehen aus hochwertigem Kunststoff, die Kabelverschraubung bei AM-TOP® ebenfalls aus Kunststoff, bei PowerTOP® Xtra zusätzlich mit hochqualitativer Gummierung für bessere Griffigkeit. Die AM-TOP® Steckvorrichtungen erfüllen die Schutzart IP 67, die PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen die Schutzarten IP 54 oder IP 67 (63 A) bzw. IP 54 (16 und 32 A). So erhalten Sie äußerst widerstandsfähige und hitzebeständige Lösungen, die mit den permanenten Belastungen in einem Rechenzentrum bestens klarkommen und über Jahre zuverlässig funktionieren.

Bei PowerTOP® Xtra garantieren ein Gewindeverschluss und ein Verriegelungsschieber am Gehäuse die zusätzliche stabile Verriegelung von Stecker und Kupplung. Die AM-TOP® Stecker und Kupplungen sind mit einer Kabelverschraubung mit Abdichtung sowie mit einem Bajonettring (bei IP 67) ausgestattet. Der Ring verhindert, dass der Stecker versehentlich gezogen werden kann – und garantiert so eine zusätzliche sichere Verriegelung und störungsfreie Stromversorgung. Beide Lösungen besitzen außerdem einen Kabelknickschutz. Dank dieser starken Features ist die zuverlässige, störungsfreie Stromversorgung von Servern stets sichergestellt.

Alle PowerTOP® Xtra Kupplungen sind mit unserer Kontakthülsen-Technologie X-CONTACT® ausgestattet. Die Hülsen sind in X-Form geschlitzt und bestehen aus federndem, elastischem Material. Bei den Kupplungen in 63 A sind die Innenwände der X-CONTACT® Hülsen zusätzlich gerillt. Die Kombination von geschlitzten Hülsen, federndem Material und Innenrillung sorgt dafür, dass Stecker und Kupplung beim Stecken optimal verbunden werden.

Die X-CONTACT®-Technologie ermöglicht Ihnen ein besonders leichtes Stecken und Ziehen von Stecker und Kupplung – bei bis zu 50 Prozent weniger Kraftaufwand. Und: Dank zweier cleverer Anschlusstechniken können Sie unsere Steckvorrichtungen einfach und zeitsparend installieren. Die AM-TOP® Steckvorrichtungen sowie die PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 63 A erhalten Sie mit Schraubkontakt-Anschlusstechnik, die PowerTOP® Xtra Lösungen in 16 und 32 A mit der speziell weiterentwickelten Schraubkontakt-Anschlusstechnik ErgoCONTACT®.

Sie suchen nach Wand- und Anbausteckdosen für Rechenzentren?

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da: