Choose your country

MENNEKES

Wand- und Anbausteckdosen für Rechenzentren

  • extrem hitzebeständig und langlebig
  • aus hochqualitativen Kunststoffen
  • mit unserer Kontakthülsen-Technologie X-CONTACT® (bei 63 A)
  • wahlweise weitere Features für zusätzliche Sicherheit

 

Die Kontaktprofis

Neben unseren Steckern und Kupplungen bieten wir Ihnen verschiedene Wand- und Anbausteckdosen in 16, 32 und 63 A, die ideal für die anspruchsvollen Bedingungen in Rechenzentren geeignet sind. Die Gehäuse werden aus hochqualitativen Kunststoffen gefertigt und bei den Steckdosen in 63 A ist der Klappdeckel genoppt-gummiert und so besonders griffig.

Die Steckdosen erfüllen die Schutzarten IP44 oder 67. Mit diesen robusten, hitzebeständigen und langlebigen Lösungen klappt die Stromversorgung in Serverräumen viele Jahre zuverlässig.
 
Die Wand- und Anbausteckdosen in 63 A sind wie unsere PowerTOP® Xtra Kupplungen mit der cleveren Kontakthülsen-Technologie X-CONTACT® ausgestattet. Sie garantiert, dass Stecker, die in die Steckdosen gesteckt werden, stabil mit dieser verbunden werden – so kann immer sicher und störungsfrei Strom fließen. Unsere Lösungen, die die Schutzart IP67 erfüllen, sind außerdem mit einem Bajonett-Ring ausgestattet. Er verhindert, dass der Stecker versehentlich aus der Steckdose gezogen werden kann – und stellt so zusätzlich eine sichere Verriegelung und reibungslose Stromversorgung sicher.

Sie suchen nach Steckern und Kupplungen für Rechenzentren?

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da: