MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Zuverlässige Energieverteilung rund um den Bahnhof

Für alle Bereiche rund um den Bahnhof, in denen die Energieverteilung eine wichtige Rolle spielt, ist MENNEKES Ihr Partner. Die Installationen erfüllen hohe Anforderungen, sind besonders robust und widerstehen mutwilligen Manipulationsversuchen und Vandalismus. Zuverlässige Funktion bei Wind und Wetter ist für uns selbstverständlich. Ob Gleisbereich oder Bahnsteig, Instandhaltungswerke oder Reinigungs­anlagen, gleich wie die konkreten Anforderungen aussehen, wir entwickeln für den jeweiligen Bedarf die optimale Lösung. Je nach individueller Anforderung und Einsatzzweck bieten wir Gleis-Elektranten, einzelne Steckverbindungen, Steckdosenkombinationen oder Verteiler nach Maß an. Für den Einsatz im Gleisbereich hat MENNEKES spezielle Gleis-Elektranten im Produktprogramm. Die individuellen Anforderungen an Abmessungen und Bestückung werden professionell und zielgerichtet mit den Entscheidungsträgern projektiert. So wurden zum Beispiel bereits Gleis-Elektranten als Sonderanfertigungen nach Maß für die Deutsche Bahn gefertigt. 

Besonders geeignet für die Elektroinstallation im Freien nach Vorgaben der Bahnbetreiber in Schutzart IP 44 bis IP 67 ist der CombiTOWER®. So können gerade auf Rangierbahnhöfen oder Wartungs- und Abstellgleisen alle benötigten Energieanschlüsse für Strom, Druckluft und Wasser unmittelbar am Arbeitsplatz verfügbar gemacht werden. Der CombiTOWER® ist auch mit abschließbarer Tür erhältlich. Durch die Ver­wendung eines Standard-Schließzylinders, lässt sich der CombiTOWER® optimal in vorhandene Schließanlagen integrieren.

Wir stellen die Weichen für Funktion

Für Service-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten gibt es einen straffen Zeitplan. Umso wichtiger ist es, dass sämtliche Steckvorrichtungen einwandfrei funktionieren. MENNEKES bietet ein umfangreiches Programm an Energieverteilungen, Steckern und Kupplungen sowie Steckdosen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche an. Von Elektranten in verschiedensten Kunststoffen oder Edelstahl mit individueller Bestückung über Steckvorrichtungen mit X-CONTACT® für härteste Bedingungen bis hin zu Hochstromsteckvorrichtungen für 400 A oder mobile Elektranten – MENNEKES bietet alles, was für die Energieversorgung rund um Instandhaltungsbereiche benötigt wird! Wir verwenden halogenfreie Technische Kunststoffe mit und ohne Flammschutzausrüstung je nach Anwendung. Innenver­drahtung auf Wunsch halogenfrei. 

Unterschiedliche Elektranten

Hochstromsteck- vorrichtungen

Edelstahl-Verteiler als Standsäule

Abschließbare Energiepoller

  • verschiedenste Kunststoffe oder Edelstahl
  • individuelle Bestückung
  • 200 A - 400 A
  • Oberflächenschutz der Kontakte
  • Installation vor dem Zugriff Dritter geschützt
  • ein Gehäuse mit zwei Energieverteilungen
  • bei gestecktem Stecker abschließbar
  • Schutz vor Witterungseinflüssen
  • Schutz vor unerlaubtem Zugriff
  • in unterschiedlichen RAL-Farben lieferbar

An die Installation in und vor Bahnhöfen werden hohe Anforderungen gestellt. Sie müssen besonders robust und widerstandsfähig sein, um auch mutwilligen Manipulationsversuchen und Vandalismus zu widerstehen. Hierfür hat MENNEKES robuste Edelstahl-Verteiler in Form von Standsäulen, bei denen die gesamte Installation vor dem Zugriff Dritter geschützt ist, entwickelt. Mit Edelstahl-Verteilern wurden unter anderem S-Bahnhöfe in München ausgerüstet. Das Besondere: Ein Gehäuse mit zwei Energieverteilungen in Schutzart IP 55. Der Zugang zu zwei Energieverteilungen wurde hierbei mit unterschiedlichen Schließungen beschränkt, um Servicepersonal und Rettungskräften differenzierten Zugang zu ermöglichen. Auch hier richtet sich die flexible Umsetzung also ganz nach den Erfordernissen der Praxis. Überall, wo es auf robuste und sichere Energieverteilung ankommt, bietet sich das Programm von MENNEKES Energiepollern an. Diese abschließbaren, vandalensicheren Energiesäulen garantieren im Verkehrs- und Außenbereich die Energieversorgung und sind gleichzeitig Durchfahrtschutz und Wegesicherung. Lieferbar in unterschiedlichen Größen und Farben.