Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenZüge fahren ein und aus, tausende Fahrgäste pendeln zwischen den Gleisen, Weichen und Signale werden gestellt – und permanent ertönen Durchsagen: Rund um Bahnhöfe herrscht meist Hochbetrieb. Im Hintergrund sorgt jede Menge Personal dafür, dass alles reibungslos läuft. Bei seiner Arbeit ist es auf eine zuverlässige Energieversorgung angewiesen. Unsere robusten, sicheren Lösungen unterstützen Sie zuverlässig bei Ihren Tätigkeiten im Bahnhofsbereich. Die Produkte funktionieren bei Wind und Wetter. Unser Produktportfolio für den Bahnhof umfasst fest installierte Gleis-Elektranten, mobile Elektranten, Steckvorrichtungen sowie freistehende Stromverteiler aus massivem Stahlrohr und rostfreiem Edelstahl.
Ob am Bahnsteig, in Instandhaltungswerken oder bei Reinigungsanlagen: Für Service-, Wartungs- und Säuberungsarbeiten gilt ein straffer Zeitplan. Umso wichtiger ist es, dass sämtliche Energieverteiler einwandfrei funktionieren. Dafür bieten wir Ihnen individuell bestückbare Gleis-Elektranten aus der AMAXX® Produktfamilie für die Wand- und Aufputzmontage – mit unterschiedlichen Gehäusematerialien und wahlweise mit Spezialkunststoff – mobile Elektranten aus der EverGUM® Produktfamilie, kraftsparende Steckvorrichtungen aus unserer PowerTOP® Xtra Familie von 16 bis 125 A und spezielle Hochstromsteckvorrichtungen aus Aluminium für 200 bis 400 A.
Unser CombiTOWER® Elektrant ist der perfekte Energieverteiler für den Gleisbereich. Mit diesem Elektranten stehen Ihnen in Rangierbahnhöfen oder an Wartungs- und Abstellgleisen alle benötigten Energieanschlüsse für Strom und Druckluft unmittelbar am Arbeitsplatz zur Verfügung. Den CombiTOWER® erhalten Sie wahlweise mit abschließbarer Tür. Dank eines Standard-Schließzylinders können Sie den Tower optimal in vorhandene Schließanlagen integrieren. Diesen Elektranten gibt es nach Vorgaben der Bahnbetreiber in den Schutzarten IP 44 bis IP 67.
Für den gezielten Einsatz im Gleisbereich produzieren wir für Sie außerdem gerne spezielle Gleis-Elektranten. Diese Sonderanfertigungen werden exakt nach Ihren individuellen Anforderungen bezüglich Abmessungen und Bestückung entwickelt und konstruiert. Unterschiedliche Verkehrsbetriebe setzen bereits auf unsere robusten, sondergefertigten Gleis-Elektranten.
An Stromverteiler in Bahnhöfen werden sehr hohe Anforderungen gestellt: Sie müssen besonders robust und sicher sein, um jederzeit mutwilligen Manipulationsversuchen durch Dritte und Vandalismus zu widerstehen. Bei uns erhalten Sie freistehende Energiepoller aus massivem Stahlrohr – lieferbar in unterschiedlichen Größen und Farben. Die Poller lassen sich auch bei gestecktem Stecker abschließen und sind so stets gesichert. Daneben bieten wir Ihnen CombiTOWER® Elektranten an, die zur Absicherung wahlweise mit abschließbarer Tür ausgestattet werden können.