MENNEKES Weltweit

MENNEKES

3KRAFT® 94355RO

CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94355RO
  • EAN4015394208068
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

3KRAFT® 94355RO

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Datensteckdosen 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 20
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1214 g
Lagerkombination B