MENNEKES Weltweit

MENNEKES

3KRAFT® 94356SI

CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94356SI
  • EAN4015394208105
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

3KRAFT® 94356SI

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Anschluss / Zuleitung
  • 3 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2277 g
Lagerkombination B