MENNEKES Weltweit

MENNEKES

3KRAFT® 94357GE

SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94357GE
  • EAN4015394208112
  • VPE 1 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

3KRAFT® 94357GE

SCHUKO® 3
Anschluss / Zuleitung
  • 3 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2400 g
Lagerkombination B

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Gibt es Aufbaupläne von den 3KRAFT® und AirKRAFT® Produkten?

Für unsere 3KRAFT® und AirKRAFT® Produkte werden keine Aufbaupläne erstellt. Wir bieten Ihnen aber stets ausführliche Produktinfoblätter mit Maßzeichnungen. Diese finden Sie auf den jeweiligen Produkdetailseiten: abhängbare Steckdosenkombinationen auf unserer Webseite.

Zu den Fragen und Antworten