MENNEKES Weltweit

MENNEKES

3KRAFT® 94359SI

CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 3 p, 230 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94359SI
  • EAN4015394208716
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

3KRAFT® 94359SI

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 3 p, 230 V 1
SCHUKO® 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1500 g
Lagerkombination B