MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AirKRAFT® 9400272

CEE 16 A, 5 p, 400 V
Schweiz - Typ 23
Schweiz - Typ 25
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.9400272
  • EAN4015394252283
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 9400272

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
Schweiz - Typ 23 2
Schweiz - Typ 25 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Max. Strombelastung 63 A zulässiger Gesamtstrom
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2387 g
Lagerkombination C