MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AirKRAFT® 9400571GE

CEE 16 A, 4 p, 400 V
franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.9400571GE
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 9400571GE

CEE 16 A, 4 p, 400 V 1
franz./belg. Norm 3
Anschluss / Zuleitung
  • 3 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5420 g
Lagerkombination D