MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AirKRAFT® 9401291GE

franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Artikel-Nr.9401291GE
  • EAN4015394289470
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 9401291GE

franz./belg. Norm 4
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G2,5 mit NF-Stecker 16 A, 2 p+E, 230 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2180 g
Lagerkombination D

Planungsdaten & Downloads

AirKRAFT® 9401291GE