MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AirKRAFT® 94553RO

CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (ge) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.94553RO
  • EAN4015394195139
  • VPE 1 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

AirKRAFT® 94553RO

CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2086 g
Prüfzeichen EAC
Lagerkombination B

Passendes Zubehör

AirKRAFT® 94553RO

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 41442

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

Ketten-Set

Bestellnr. 106060

zur Deckenabhängung von AirKRAFT-Steckdosenkombinationen

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208620

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208621

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Gibt es Aufbaupläne von den 3KRAFT® und AirKRAFT® Produkten?

Zu den 3KRAFT® und AirKRAFT® Produkten finden Sie Produktinfoblätter mit Maßzeichnungen auf den jeweiligen Produkdetailseiten. Für diese Produktgruppen werden keine Aufbaupläne erstellt. 

Zu den Fragen und Antworten