MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AirKRAFT® 94558RO

CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Artikel-Nr.94558RO
  • EAN4015394195276
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 94558RO

CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03A
Anschluss / Zuleitung
  • 3 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3577 g
Lagerkombination B

Planungsdaten & Downloads

AirKRAFT® 94558RO