MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AirKRAFT® 94559SI

CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Artikel-Nr.94559SI
  • EAN4015394195801
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 94559SI

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 3
Absicherung
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 32 A
InA 32 A
RDF 0,65
Anschluss / Zuleitung
  • 3 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3720 g
Lagerkombination B

Planungsdaten & Downloads

AirKRAFT® 94559SI