MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AirKRAFT® 94564RO

CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.94564RO
  • EAN4015394209379
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 94564RO

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 32 A
InA 32 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2321 g
Lagerkombination B