AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25102GE
| Datensteckdosen | 2 Cepex-Datensteckdosen, gleiche Schließung, vorbereitet für 4 RJ45 Anschlussmodule, Typ E-DAT Modul, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR (Bestellnr. 41455) oder OpDAT Modul LC oder ST, (Fabrikat BTR – nicht im Lieferumfang) |
|---|---|
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 1414 g |
| Höhe | 130 mm |
| Breite | 225 mm |