MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 934854

CEE 16 A, 5 p, 400 V
Schweiz - Typ 23
  • Netzwerk-Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Gehäuse elektrograu RAL 7035
  • Bestellnr.934854
  • EAN4015394261629
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 934854

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
Datensteckdosen 1 Cepex-Datensteckdose mit 2 Datenmodulen Reichle + De-Massari RJ45, Real 10, Cat. 6, geschirmt
Schweiz - Typ 23 2
Anschluss / Zuleitung
  • je 2 x M 40 oben und unten
  • je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4950 g
Höhe 390 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D