MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® s Steckdosen-Kombination 960042

Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

CEE 16 A, 5 p, 400 V
franz./belg. Norm
  • hohe Chemikalienbeständigkeit
  • mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Oberteil grau RAL 7000
  • seitlich anscharniert
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.960042
  • EAN4015394264743
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® s Steckdosen-Kombination 960042

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
franz./belg. Norm 3
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit
Gewicht 2616 g
Höhe 650 mm
Breite 113 mm
Lagerkombination B