MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® s Steckdosenkombination 960002

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.960002
  • EAN4015394243328
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® s Steckdosenkombination 960002

SCHUKO® 5
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Max. Strombelastung допустимый полный ток до макс. 100 A
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2040 g
Höhe 650 mm
Breite 112,5 mm
Lagerkombination B