MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosen-Kombination 900946

Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

CEE 32 A, 5 p, 400 V DUO
CEE 16 A, 5 p, 400 V
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Artikel-Nr.900946
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosen-Kombination 900946

CEE 32 A, 5 p, 400 V DUO 2
CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03A
  • 2 LS 32 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 3 p, C
Vorsicherung max. 63 A
InA 58 A
RDF 0,6
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 16 mm²
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 9130 g
Höhe 650 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D