MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosenkombination 910001GE

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.910001GE
  • EAN4015394243502
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 910001GE

SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A
  • 2 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 25 A
InA 25 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 3 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1740 g
Höhe 130 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D