MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosen-Kombination 910694

Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

CEE 16 A, 5 p, 400 V
System GB
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.910694
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosen-Kombination 910694

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
System GB 2
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1490 g
Höhe 130 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D