MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosen-Kombination 920046

franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.920046
  • EAN4015394223757
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosen-Kombination 920046

franz./belg. Norm 5
Absicherung
  • 1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F3G2,5 mit NF-Stecker 16 A, 2 p+E, 230 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3180 g
Höhe 260 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination C