MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosen-Kombination 921260

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.921260
  • EAN4015394286882
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosen-Kombination 921260

franz./belg. Norm 1
Einbauten
  • 1 CEE 16 A, 2 p, 20-25V
Absicherung
  • 1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A
  • 1 LS 6 A, 2 p, C
  • 1 LS 16 A, 1 p+N, C
  • 1 Einphasiger Transformator 230 V / 24 V, 160 VA
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 3 x 6 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5690 g
Höhe 260 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D