MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosen-Kombination 930037

franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.930037
  • EAN4015394223788
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosen-Kombination 930037

franz./belg. Norm 4
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 4 LS 16 A, 1 p+N, C
  • 1 NOT-AUS-Taster
  • 1 Leuchtmelder
Vorsicherung max. 100 A
InA 27 A
RDF 0,85
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4660 g
Höhe 390 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D