MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosen-Kombination 930038

CEE 32 A, 5 p, 400 V
franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.930038
  • EAN4015394223795
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosen-Kombination 930038

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
franz./belg. Norm 3
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p+N, C
  • 1 LS 16 A, 1 p+N, C
  • 1 NOT-AUS-Taster
  • 1 Leuchtmelder
Vorsicherung max. 40 A
InA 40 A
RDF 0,85
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5280 g
Höhe 390 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D