MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosen-Kombination 931017

CEE 16 A, 5 p, 400 V
franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.931017
  • EAN4015394286837
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosen-Kombination 931017

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
franz./belg. Norm 4
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 3 p+N, C
  • 1 LS 16 A, 1 p+N, C
  • 1 NOT-AUS-Taster
Vorsicherung max. 100 A
InA 30 A
RDF 0,9
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 6000 g
Höhe 390 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D