MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosen-Kombination 931397

CEE 16 A, 5 p, 400 V
franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.931397
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosen-Kombination 931397

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
franz./belg. Norm 4
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 Unterspannungsauslöser mit NOT-AUS-Taster (MN-Schaltung)
  • 1 LS-Schalter 16 A, 3 p+N, C
  • 1 LS-Schalter 16 A, 1 p+N, C
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G2,5mm² mit CEE-Stecker 16 A 5 p
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5304 g
Höhe 390 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D