MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosenkombination 932786

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

CEE 16 A, 4 p, 400 V
franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.932786
  • EAN4015394286790
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 932786

CEE 16 A, 4 p, 400 V 1
franz./belg. Norm 3
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 4 LS 16 A, 1 p+N, C
Vorsicherung max. 100 A
InA 32 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 16 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3652 g
Höhe 390 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D