MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosen-Kombination 940030

CEE 16 A, 3 p, 230 V DUO
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.940030
  • EAN4015394224389
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosen-Kombination 940030

CEE 16 A, 3 p, 230 V DUO 3
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 3 p+N, C
Anschluss / Zuleitung
  • 4 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 6998 g
Höhe 520 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D