MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosenkombination 941445

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

CEE 32 A, 5 p, 400 V
franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.941445
  • EAN4015394286769
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 941445

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
franz./belg. Norm 2
Einbauten
  • 1 CEE 16 A, 2 p, 20-25V
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03A
  • 1 LS 32 A, 3 p+N, C
  • 2 LS 16 A, 1 p+N, C
  • 1 Einphasen-Transformator 160 VA, 230 V/24V
  • 1 LS 6A, 2 p, C
  • 1 LS 4 A, 1 p+N, C
Vorsicherung max. 40 A
InA 32 A
RDF 0,6
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 16 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 8904 g
Höhe 520 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D