MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosen-Kombination 941464

franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.941464
  • EAN4015394289432
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosen-Kombination 941464

franz./belg. Norm 6
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 3 LS 16 A, 1 p+N, C
  • 1 Unterspannungsauslöser mit NOT-AUS-Taster (MN-Schaltung)
  • 1 Leuchtmelder
Vorsicherung max. 100 A
InA 16 A
RDF 1
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5288 g
Lagerkombination D