MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosen-Kombination 941562SW

CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 3 p, 230 V
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.941562SW
  • EAN4015394289487
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosen-Kombination 941562SW

CEE 32 A, 5 p, 400 V 2
CEE 16 A, 3 p, 230 V 3
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 2 LS 32 A, 4 p, C
  • 3 LS 16 A, 1 p+N, C
Vorsicherung max. 63 A
InA 48 A
RDF 0,6
Anschluss / Zuleitung
  • 1,5 m H07RN-F5G10 mit CEE-Stecker 63 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 9270 g
Höhe 520 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D