MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosenkombination 950034

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

CEE 16 A, 4 p, 400 V DUO
CEE 16 A, 3 p, 230 V DUO
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.950034
  • EAN4015394242734
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 950034

CEE 16 A, 4 p, 400 V DUO 2
CEE 16 A, 3 p, 230 V DUO 2
Absicherung
  • 2 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 1 p+N, C
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 7200 g
Höhe 650 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination D