MENNEKES Weltweit

MENNEKES

AMAXX® Steckdosenkombination 920026

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

CEE 32 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.920026
  • EAN4015394223245
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 920026

CEE 32 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 2
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² und 1 Leitung bis 3 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2980 g
Höhe 260 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination B