Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.
AMAXX® Steckdosenkombination 920277
Schweiz - Typ 23 | 2 |
---|---|
Schweiz - Typ 25 | 1 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 63 A |
InA | 29 A |
RDF | 0,9 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP 44 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 3650 g |
Höhe | 260 mm |
Breite | 225 mm |
Lagerkombination | D |
AMAXX® Steckdosenkombination 920277