AMAXX® Steckdosenkombination 970002GE
CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
---|---|
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
SCHUKO® | 3 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 32 A |
InA | 32 A |
RDF | 1 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 1790 g |
Höhe | 260 mm |
Breite | 225 mm |
AMAXX® Steckdosenkombination 970002GE