AMAXX® Steckdosenkombination 970004
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
---|---|
SCHUKO® | 4 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 40 A |
InA | 40 A |
RDF | 0,7 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 5160 g |
Höhe | 260 mm |
Breite | 225 mm |
AMAXX® Steckdosenkombination 970004
AMAXX® Steckdosenkombination 970004