MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbaugerätestecker 438

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.438
  • EAN4015394003106
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 438

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 242 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 438

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

mehr