MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbaugerätestecker 467

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.467
  • EAN4015394003236
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 467

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gewicht 363 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 467

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker

mehr