MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbaugerätestecker 75295

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75295
  • EAN4015394152354
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 75295

Ampere 400 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gewicht 7520 g
Prüfzeichen EAC