MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbaugerätestecker 75311

Ampere 200 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 15°
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Artikel-Nr.75311
  • EAN4015394283157
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 75311

Ampere 200 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gewicht 2200 g

Planungsdaten & Downloads

Anbaugerätestecker 75311