MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbaugerätestecker 810

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Artikel-Nr.810
  • EAN4015394116707
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 810

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP 44
Gewicht 136 g
Prüfzeichen CN,CCC
DE,VDE (ÜG)

Planungsdaten & Downloads

Anbaugerätestecker 810