MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbaugerätestecker 816

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Artikel-Nr.816
  • EAN4015394116752
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 816

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP 44
Gewicht 198 g
Prüfzeichen CN,CCC
DE,VDE (ÜG)

Planungsdaten & Downloads

Anbaugerätestecker 816