MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 10712

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schweizer System
  • Typ 25
  • mit Klappdeckel
  • 5 Schraubklemmen
  • Nicht kombinierbar mit Wandsteckdosen Unterteil 10714, 10715 oder 10716.
  • Bestellnr.10712
  • EAN4015394188834
  • VPE 100 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Anbausteckdose 10712

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 54
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 42 g
Prüfzeichen EAC

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.