MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1122A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • SoftCONTACT
  • gerade Steckrichtung
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Artikel-Nr.1122A
  • EAN4015394007517
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1122A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 107x100 mm
Bohrloch 85x77 mm
Gewicht 604 g
Prüfzeichen DE,VDE

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose 1122A